Opublikuj swoje produkty
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinpac-t70-dual-rear-unload
  • Rodzina produktuReverse Vending
  • Grupa produktuInPac
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1797
  • Szerokość (mm)1293
  • Głębokość (mm)1040
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)390
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja