Opublikuj swoje produkty
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Opis
    • prepaint steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTCA010018
    • Rodzina produktuMetal cladding
    • Grupa produktuProfiled wall cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1030
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału