Opublikuj swoje produkty
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

New generation of Toshiba ESTIA air-to-water heat pump split system, with low global warming impact refrigerant R32, to deliver the right temperature for space heating and domestic sanitary hot water production. The ESTIA R32 system is fully reversible offering the additional advantage of providing cooling comfort in warmer seasons.
Opis
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Rodzina produktuHVAC - Residential: air to water
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)670
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)157
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy

Podobne produkty