Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
toshiba/products/32fab252-c2cf-4a4a-bb58-79938df8efef
Strona główna
Kategorie
HVAC
Klimatyzacja
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
Niedostępne w Stany Zjednoczone
TOSHIBA
Obserwuj
Zarchiwizowane
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Estia5-R410a-110-140_unita-interna
Rodzina produktu
HVAC - Residential: air to water
Grupa produktu
Indoor unit
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-04-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1340
Szerokość (mm)
900
Głębokość (mm)
320
Linki
Linki
Url produktu
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Instrukcja montażu
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Opis techniczny
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Metal
Materiał dodatkowy
Plastikowy
Zaprojektowano w
Włochy
Wyprodukowano w
Włochy
Waga netto (kg)
93
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Klimatyzacja
Klasyfikacja IFC
Przyłącze powietrza
UNSPSC name
Air conditioners
UNSPSC code
40101701
Uniclass 2015 Code
EF_65_80
Uniclass 2015 Description
Air conditioning
OmniClass Number
23-33 39 00
OmniClass Title
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code
D30
CSI UniFormat II Title
HVAC
Podobne produkty
TOSHIBA
LC colonna idu
Pobierz
TOSHIBA
RES shorai EDGE cdu
2.4
(
5
)
Pobierz
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Pobierz
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
Pobierz
TOSHIBA
RES shorai cdu
Pobierz
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Pobierz