Opublikuj swoje produkty
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

Opis
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBDI-R410-22-28
  • Rodzina produktuHVAC - Light Commercial
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1540
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)134
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa