Opublikuj swoje produkty
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
Opis
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Rodzina produktuHVAC - Residential: air to air
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)256
  • Szerokość (mm)575
  • Głębokość (mm)575
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC