Opublikuj swoje produkty
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E

The Digital Inverter Classic offers all of Toshiba expertise to provide efficient cooling and heating solutions to the commercial sector. Benefit from numerous advantages in terms of energy savings, optimised control, lower refrigerant charge, and reduced footprint.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDigital-Inverter-Classic-rav1-110
  • Rodzina produktuHVAC - Light Commercial
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)630
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy

Podobne produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText