Opublikuj swoje produkty
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEstia5-R410a-80-140_unita-interna
  • Rodzina produktuHVAC - Residential: air to water
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)63
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy

Podobne produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText