Opublikuj swoje produkty
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
Opis
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyparete-56-80-rm-krtp
  • Rodzina produktuHVAC - Light Commercial
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)1050
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa