Opublikuj swoje produkty
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

The new residential mid-tier inverter R32 heat pump offers a new appearance edge design with matte surface, higher efficiency A+++/A+++, a remote control with full features and B-code Outdoorunit which is connectable both to outdoor units for single split 1:1 and Inverter Multi System (IMS).
Opis
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Rodzina produktuHVAC - Residential: air to air
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)293
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)226
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy

Podobne produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText