Opublikuj swoje produkty
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

The SHORAI EDGE outdoor unit is equipped with proprietary rotary compressors with R32 refrigerant gas, driven by a vector inverter that allows you to modulate the heating or cooling power to the actual need with minimum consumption. The unit reaches the energy performance class A+++, both in heating and cooling, with remarkable efficiencies: SEER up to 8.6 and SCOP up to 5.1. The SILENT function, which can be activated by app or remote control, reduces the external unit’s noise level by 6 dB(A) while limiting noise pollution during the day and, above all, at night. Possibility to set the Power Select function that allows to limit the maximum consumption (100%-75%-50%) when you want to use other appliances at the same time.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • Rodzina produktuHVAC - Residential: air to air
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)550
  • Szerokość (mm)780
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa