Opublikuj swoje produkty
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

MINI VRF SYSTEM IN HEAT PUMP - The SideBlow VRF is the ideal product to meet the needs of commercial applications such as shops, bars and small offices, where high efficiency and ease of installation are important features. The operating range of up to -20 ºC of external temperature allows the system to heat at any latitude throughout the year. The absolute flexibility of the system is guaranteed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The SideBlow VRF can be easily installed even in confined spaces and even where an air duct is required.
Opis
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySideblow-minivrf1-06
  • Rodzina produktuHVAC - Business VRF
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1235
  • Szerokość (mm)990
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)116
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy

Podobne produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText