Opublikuj swoje produkty
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion. The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment. The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.
Opis
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysoffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • Rodzina produktuHVAC - Light Commercial
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)950
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa