The TSS 5.5 Framing System is ideal for storefronts, interior doors, and windows that need to provide bulletproof protection while meeting modern aesthetic requirements. The TSS-BL5.5 bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from ¾” to 2½” thick. The extruded aluminum is UL tested to UL Level 1-8. It is also tested through ASTM thick aluminum walls and ballistic framing joints.
OPTIONS
RATINGS
STANDARDS
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |