Opublikuj swoje produkty
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    This elegant one-piece toilet features an elongated bowl and skirted base. Modern in design, it offers our powerful and efficient Tornado Flush flushing system (see Smartfact below). Universal height
    Opis
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMS614124CEFG-carlyle-ii-one-piece-toilet-128-gpf-washlet-plus-connection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Argentyna
    Meksyk
    Boliwia
    Stany Zjednoczone
    Brazylia
    Chile
    Ekwador
    Falklandy (Malwiny)
    Gujana
    Gujana Francuska
    Kolumbia
    Paragwaj
    Peru
    Surinam
    Urugwaj
    Wenezuela