Opublikuj swoje produkty
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+
TOTO USA Inc

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Ecology-minded luxury in a slim design, this bidet seat WASHLET features the technologically advanced ewater+ system, which mists and cleans the bowl water after every use. Fully automated, including remote control and heated seat. Auto Flush capable with optional auto flush kit.

Opis
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • Rodzina produktuWashlet
  • Grupa produktuWashlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)27
  • Szerokość (mm)383
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna