Opublikuj swoje produkty
Three-Way Diverter Valve Without Off
TOTO USA Inc

Three-Way Diverter Valve Without Off

We don't match the concealed system to each trim; instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a thermostatic type or push button type.
Opis
  • Corrosion resistant solid brass valve body

    1/2" NPT Connections

    Ceramic disk valve cartridge

    3 Independent outlets

    No Positive shut-off position

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter

    residential

    #CP, #PN, #BN

    Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTBN01103U-three-way-diverter-valve-without-off
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna