Opublikuj swoje produkty
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF
TOTO USA Inc

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology.
Opis
  • 4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTEU3LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-4x4-05-gpf
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna