Opublikuj swoje produkty
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
    TOTO USA Inc

    RP™ Wall-Hung Toilet

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    With a new modern D-shape, the RP wall-hung toilet saves valuable bathroom space while delivering a contemporary bathroom style.

     Features:

    • DYNAMAX™ TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
    • Universal Height
    • SS247 Seat is required
    • For use with WT172M In-Wall Tank System
    • Wall-Hung Full Skirted
    • Rimless Design - not bonding line
    • Unique installation (Guide tubes to locate mounting screws from underneath)
    • D-Shaped bowl less toilet seat


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytoto-ct447cfg
    • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
    • Grupa produktuRP™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Argentyna
    Meksyk
    Boliwia
    Stany Zjednoczone
    Brazylia
    Chile
    Ekwador
    Falklandy (Malwiny)
    Gujana
    Gujana Francuska
    Kolumbia
    Paragwaj
    Peru
    Surinam
    Urugwaj
    Wenezuela