Opublikuj swoje produkty
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM
TOTO USA Inc

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

The Standard-S Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.

Opis
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Rodzina produktuSingle Faucets
  • Grupa produktuStandard-S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna