Opublikuj swoje produkty
Oberon Showerhead 1.75 GPM
TOTO USA Inc

Oberon Showerhead 1.75 GPM

The new Oberon showerhead€š¬™s polished design with an approachable price point, makes it perfect for hospitality or multifamily projects. Oberon is available in a low-flow 2.0 gpm or an ultra low-flow 1.75 gpm. The 1.75 gpm meets CEC requirements.
Opis
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna