Opublikuj swoje produkty
Grill

Grill

The Slab Grill is a sleek, louvered, low-profile cover that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 39 square inches of louvred area
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGrill
  • Rodzina produktuHVAC Ductwork System
  • Grupa produktuHVAC Ductwork Grill
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody