Opublikuj swoje produkty
Inlet Boot Rectangular

Inlet Boot Rectangular

A non-standard product, the Rectangular Inlet Boot is an alternative to the standard Inlet Boot when a rectangular slab penetration from in-suite to In-Slab Duct is required. Furnished with a temperature-triggered firestop barrier. IMPORTANT NOTE: A Soffit Discharge CANNOT be used in this application.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyInlet-Boot-Rect
  • Rodzina produktuHVAC Ductwork System
  • Grupa produktuHVAC Ductwork Inlet Boot Rectangular
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody