Opublikuj swoje produkty
RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. The use of intumescent joints ensures the necessary tightness against flames and hot gases. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door. If necessary, its possible to incorporate an intumescent grid in the leaf.
Opis
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1210 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRF-P1-60G-Single-leaf-Steel-Fire-Door
  • Rodzina produktuSingle Action Steel doors
  • Grupa produktuSingle-leaf
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja Afryka Oceania