Opublikuj swoje produkty
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. Side and top fixed panels can be attached, as long as its composition is similar to the leaf. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series.
    Opis
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • Rodzina produktuSingle Action Steel doors
    • Grupa produktuSingle-leaf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyIzolacja
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja Afryka Oceania