Opublikuj swoje produkty
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Opis
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCS_19
    • Rodzina produktuOutdoor lighting
    • Grupa produktuPillar luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000062
    • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa