Opublikuj swoje produkty
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    LUCEOS S FREE-STANDING LUMINAIRE

    FLEXIBLE WITH INTELLIGENCE

    Excellent light and an extremely flat luminaire head with separately controllable direct and indirect components: with the Luceo Slim free-standing luminaire, office workplaces can be illuminated without ceiling lighting in accordance with standards and in the attractive design typical of the product range. The result: maximum flexibility along with individual light.

    Opis
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLuceoS_Stand
    • Rodzina produktuIndoor lighting
    • Grupa produktuFree-standing and desktop luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000300
    • Nazwa ETIMFloor luminaire

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa