TUGRA HE+, 100.000 H
CONNECTING SPACES
Whether as a single luminaire or light line: Tugra can be flexibly configured and scores with high efficiency (up to 189 lm/W), a long service life (up to 100,000 h), a high protection rating (IP66) and robustness (IK10) as well as tailor-made, high quality light. The timeless design brings a new aesthetic to demanding areas. Especially convenient: thanks to the modular concept, smart modules can be flexibly integrated into the system (keyword: future-proof).
THE CHALLENGE
THE SOLUTION
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa |
|---|---|
Arabia Saudyjska | Austria |
Katar | Belgia |
Kuwejt | Bośnia i Hercegowina |
Oman | Bułgaria |
Turcja | Chorwacja |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Czarnogóra |
Czechy | |
Dania | |
Finlandia | |
Francja | |
Grecja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Irlandia | |
Niemcy | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Serbia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy |