Opublikuj swoje produkty
Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)
Our Tambour (TMB) Door Collection combines stile and rail construction with state-of-the-art CNC routing technology to create a uniquely contemporary look. Combine these doors with other styles for design interest and visual variety.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTMB6120
  • Rodzina produktuPanel Doors
  • Grupa produktuTambour
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone