Opublikuj swoje produkty
TruStile (TS) Series Door - TS3280

TruStile (TS) Series Door - TS3280

Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTS3280
  • Rodzina produktuPanel Doors
  • Grupa produktuTruStile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone