Opublikuj swoje produkty
French Lite (FL Series) Door - FL1200

French Lite (FL Series) Door - FL1200

Our French Door (FL) Collection offers classic glass door designs from one- to 18-lite configurations. Our French doors are crafted with true divided lites. Each individual piece of glass is hand-inserted for maximum architectural detail.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFL1200
  • Rodzina produktuGlass Doors
  • Grupa produktuFrench Lite
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors