Opublikuj swoje produkty
Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000

Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000

The Tru&Modern™ Door Collection is a modern take on classic stile and rail door construction. Clean, strong lines. Custom design options. Bold accents. This collection radically alters the concept of what a door can bring to today’s modern and contemporary interiors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTM13000
  • Rodzina produktuModern Doors
  • Grupa produktuTruStile Modern
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors