Opublikuj swoje produkty
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

    Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTMIR6080
    • Rodzina produktuModern Doors
    • Grupa produktuInfinite Rail
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMDF
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors