Opublikuj swoje produkty
Fixed window
UFME
Zarchiwizowane

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Opis
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygen-fen1-fixe
  • Rodzina produktuWindows
  • Grupa produktuFixed
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-08-01
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows