Opublikuj swoje produkty
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 z 5 gwiazdek2.9(9 recenzje)
Wkłady z serii Nemo TopEco są to wkłady z wymiennikiem wodnym, które doskonale łączą ogrzewanie wodne całego domu z estetyczną wizją kominka. Bezrusztowa konstrukcja podłogi paleniska oraz bardzo przemyślany, bezawaryjny system dystrybucji powietrza do spalania powodują, iż nie ma problemu niedogrzewania wymiennika wodnego, a dodatkowo szyba pozostaje idealnie czysta. Zastosowanie w palenisku najnowocześniejszych wykładzin ceramicznych Refrabox oraz deflektora ceramicznego skutkuje bardzo wysoką sprawnością i kulturą spalania. Wkłady kominkowe z serii Nemo TopEko odznaczają się wysoką szczelnością. Jeżeli powietrze do spalania doprowadzone jest z zewnątrz budynku, to wkłady te mogą pracować w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (rekuperacją). Wyposażenie standardowe: • bardzo wydajny wymiennik wodny, • zintegrowany, precyzyjny system regulacji powietrza do spalania i kurtyny powietrznej na szybę, • podwójne wyłożenie paleniska izolacją oraz ceramiką Refrabox, • deflektor ceramiczny Refrabox, • szyba z nadrukiem, • estetyczne wyłożenie listwami inox wewnętrznej strony ramki, • wykończenie czarne lub inox, • bardzo wydajna chłodnica płaszcza wodnego, • elegancka/designerska zimna klamka, Wyposażenie dodatkowe: • podwójna szyba, • blenda wykańczająca fasadę - wąska lub szeroka, czarna lub inox.
Opis
  • Moc grzewcza [kW] - 24 Szyba zwykła [mm] - narożna (685 + 340) x 350 Wysokość wkładu [mm] - 1296 Szerokość wkładu [mm] - 820 Głębokość wkładu [mm] - 573 Sprawność [%] - 85 Średnie zużycie opału max [kg/h] - 6,5 - 8 Ciężar [kg] - 245 Średnica komina [mm] - 201 Pojemność wodna [l] - 55 Średnica króćca zasysania powietrza [mm] - 125 Moc grzewcza obiegu wodnego [kW] - 18
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNemo4BTopEco
  • Rodzina produktuHeaters
  • Grupa produktuFireplaces
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1296
  • Szerokość (mm)806
  • Głębokość (mm)573
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)245
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameHeating stoves
  • UNSPSC code40101808
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 32 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplace Inserts
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces