Opublikuj swoje produkty
Outlet unit - Corner - Ø32 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Corner - Ø32 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


Opis
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,5 l/s

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2311-0032
  • Rodzina produktuCorner drain
  • Grupa produktuOutlet unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)51
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment