Opublikuj swoje produkty
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
    Unilux GmbH

    OpenView - wood-alu all-glass corner

    Clear view as far as the horizon! The all-glass corner line OpenView is an innovative glazing solution which eliminates the need for conventional corner posts typically seen in building structures. It ensures optimal transparency and maximized light entry, whether in the kitchen, living room, or any other area of your home. Naturally, this architectural highlight is offered in various wood types, profiles, and exterior finishes, perfectly complementing UNILUX wood and aluminum window styles. Upon request, you can opt for heat-insulating triple glazing. It comes with ESG or single-pane safety glass, providing enhanced resistance to impacts and vibrations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyunilux-openview-wood-alu-all-glass-corner
    • Rodzina produktuWood-ALU UNILUX
    • Grupa produktuOpenView
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Corner Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka