Opublikuj swoje produkty
Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module
Unisport

Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module

4.5 z 5 gwiazdek4.5(12 recenzje)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Opis
  • Width 806 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny19L-1M
  • Rodzina produktuEquipment
  • Grupa produktuWallbars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySosna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

Dostępny w krajach:

Europa