Opublikuj swoje produkty
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Climbing is instinctive to children, making ropes a firm favourite. Our products are safe and functional - down to the last detail. Roof-mounted rope systems are subject to heavy loads, so to optimise safety all our trackways are made with heavy duty C -profiles. The ropes are easy to pull out and in, with outer ropes having catches to lock them in position during use. Bent C-Rail: The rail curves downwards at the wall end, ensuring the ropes stay in place when not in use. Available in 4, 5, 6 and 8 fixing configurations. Ropes are of the highest quality hemp for long life, 34mm diameter, with white-painted steel fittings at the top and sealed at the bottom.
Opis
  • 3500-8500 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny300205
  • Rodzina produktuEquipment
  • Grupa produktutrackways
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyOrganiczny
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

Dostępny w krajach:

Europa