Opublikuj swoje produkty
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Opis
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny300315
  • Rodzina produktuEquipment
  • Grupa produktuRoman Rings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

Dostępny w krajach:

Europa