Opublikuj swoje produkty
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Opis
  • Width 765 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny300471
  • Rodzina produktuEquipment
  • Grupa produktuWallbars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2475
  • Szerokość (mm)765
  • Głębokość (mm)185
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySosna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSports equipment

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText