Opublikuj swoje produkty
Wall Bar Mirrors UNISPORT, Left
Wall Bar Mirrors UNISPORT, Left
    Unisport

    Wall Bar Mirrors UNISPORT, Left

    When closed, they function like any other Wall Bars, while effectively protecting the mirrors located on the reverse side. When opened, mirrors are revealed to effectively create a dance studio setting.
    Opis
    • Left hinged
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny300510
    • Rodzina produktuEquipment
    • Grupa produktuWallbars
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

    Dostępny w krajach:

    Europa