Opublikuj swoje produkty
Wall Bar Stage  UNISPORT,  3  modules
Wall Bar Stage  UNISPORT,  3  modules
    Unisport

    Wall Bar Stage UNISPORT, 3 modules

    Fast and easy to handle, taking up minimal space when folded and secured with a double lock for maximum safety. The front consists of Wall Bars, with the back / stage floor constructed from varnished plywood. All steel details are painted white. Modular system, allowing a solution to suit your requirements and budget. Can be combined with our mirror panels for a truly versatile solution.
    Opis
    • 3 Modules
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny300529
    • Rodzina produktuEquipment
    • Grupa produktuStage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowySklejka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSports equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa