Opublikuj swoje produkty
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    Wall-mounted basketball hoop with white steel stand. Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Available in different extension lengths between 1.8m and 3.3m The hoop can be folded up towards the wall when not in use. This type of basketball hoop is a good alternative when there are good conditions for mounting the hoop in the ceiling construction.
    Opis
    • 1,8 - 3,3m projection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny310507
    • Rodzina produktuBasket
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Bramki i siatki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa