Opublikuj swoje produkty
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(22 recenzje)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Opis
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny310567
    • Rodzina produktuBasket
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySklejka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Bramki i siatki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa