Opublikuj swoje produkty
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny401660
  • Rodzina produktuEquipment
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2700
  • Szerokość (mm)3570
  • Głębokość (mm)1115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySosna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSports equipment