Opublikuj swoje produkty
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Opis
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny606728b
    • Rodzina produktuBasket
    • Grupa produktuRoof Hinged
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5280
    • Szerokość (mm)2700
    • Głębokość (mm)4700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySklejka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)200
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Bramki i siatki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment