Opublikuj swoje produkty
Beam System UNISPORT V200, T1
Beam System UNISPORT V200, T1
    Unisport

    Beam System UNISPORT V200, T1

    V200 is our simplest beam system; it is particularly useful in very small gymnasiums with space for only a few pieces of equipment.  Consists of 2 wooden height-adjustable activity beams and 2 outer poles, one of which is movable.
    Opis
    • 5000-9000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBS-V200-T1
    • Rodzina produktuEquipment
    • Grupa produktuBeam system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems