Opublikuj swoje produkty
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Opis
    • 5000-9000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBS-V300-T2
    • Rodzina produktuEquipment
    • Grupa produktuBeam system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Inne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText