Opublikuj swoje produkty
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Composition (from outside to inside): 1. Rigid breathable rain screen 2. Straw 3. Vapour barrier 4. Rigid panel 5. Rafter 6. Counter battens 7. Battens
Opis
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBR_10
  • Rodzina produktuRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupa produktuLoad-bearing rafters
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)402
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy